OPUS-V 200
Cilindro de centro fechado
N.º de identificação 823326
Cilindro de fixação versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Cilindro de centro fechado
- Passagem para fornecimento de mídia: 12.5 mm
- Curso do pistão: 50 mm
- Superfície do pistão: 280 cm²
- Força de tração a 40 bar: 112 kN
- Taxa de vazamento de óleo: 2 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- Pressão máxima de operação: 70 bar
- Velocidade de rotação máx.: 4000 1/min
- Peso: 45 kg
Detalhes técnicos
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4000.0 |
|---|---|
| Superfície do pistão [cm²] | 280.0 |
| Curso do pistão [mm] | 50.0 |
| Máx. pressão [bar] | 70.0 |
| Força de tração a 40 bar [kN] | 112.0 |
| Taxa de vazamento de óleo [l/min] | 2.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.32 |
| Peso [kg] | 45.0 |