OPUS-V 250
Cilindro di serraggio pieno
ID 823327
Versione standard del cilindro di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Cilindro di serraggio pieno
- Passante per alimentazione del mezzo: 12.5 mm
- Corsa del pistone: 60 mm
- Superficie del pistone: 457 cm²
- Forza di trazione a 40 bar: 180 kN
- Quantità di olio di trafilamento: 2 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- Pressione di esercizio max.: 50 bar
- Numero di giri max.: 2000 1/min
- Peso: 88 kg
Specifiche tecniche
| Numero di giri max. [1/min] | 2000.0 |
|---|---|
| Superficie del pistone [cm²] | 457.0 |
| Corsa del pistone [mm] | 60.0 |
| Pressione max. [bar] | 50.0 |
| Forza di trazione a 40 bar [kN] | 180.0 |
| Quantità di olio di trafilamento [l/min] | 2.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.92 |
| Peso [kg] | 88.0 |