arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
THL plus 400 Z-B

THL plus 400 Z-B

Lunetas com cilindro traseiro

N.º de identificação 825513

Luneta padrão

Características do produto:
  • Luneta de centralização automática
  • Atuação hidráulica
  • Lubrificação central
  • Roletes esféricos
Dados técnicos:
  • Spannbereich ohne Späneschutz: 35 - 245 mm
  • Máx. força de fixação por rolete: 15 kN
  • Pressão de acionamento: 8 - 60 bar
  • Precisão de centralização: < 0.05 mm
  • Precisão de repetição: < 0.01 mm
  • Máx. velocidade circunferencial: 535 m/min
  • Peso: 102 kg
Tipo de lubrificação Lubrificação central
Roletes esférico
Min. [mm] 35.0
Ø de aperto máx. [mm] 245.0
Pressão de operação mínima [bar] 8.0
Pressão máxima de operação [bar] 60.0
Máx. força de fixação por rolete [kN] 15.0
Precisão de centralização [mm] < 0.05
Precisão de repetição [mm] < 0.01
Máx. velocidade circunferencial [m/min] 535.0
Peso [kg] 102.0