arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCE 165-53 A5-KV

ROTA NCE 165-53 A5-KV

Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem

N.º de identificação 1374449

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

  • Data de fim de vendas: 2024-06-30
Características do produto:
  • Placa de torno elétrica com peso reduzido
  • Através do orifício: 53 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interface de castanha: Língua e sulco
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 3.3 mm
  • Curso do pistão: 14 mm
  • Força de fixação máx.: 65 kN
  • Máx. força de atuação: 26 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 6000 1/min
  • Peso: 10.1 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 5
Serração Língua e sulco
Velocidade de rotação máx. [1/min] 6000.0
Força de fixação máx. [kN] 65.0
Máx. força de atuação [kN] 26.0
Curso/castanha [mm] 3.3
Curso do pistão (H) [mm] 14.0
Momento de inércia [kgm²] 0.035
Peso [kg] 10.1

Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, casquillo central y manual de instrucciones