arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCE 165-53 Z140-KV

ROTA NCE 165-53 Z140-KV

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 1374448

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

  • Date de fin des ventes: 2024-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin de tour automatique allégé
  • Perçage: 53 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interface des mors: Tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 3.3 mm
  • Course du piston: 14 mm
  • Force de serrage max.: 65 kN
  • Force d'actionnement max.: 26 kN
  • Vitesse de rotation max.: 6000 1/min
  • Poids: 9 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 5 (Z140)
Denture Kreuzversatz
Vitesse de rotation max. [1/min] 6000.0
Force de serrage max. [kN] 65.0
Force d'actionnement max. [kN] 26.0
Course/mors [mm] 3.3
Course du piston (H) [mm] 14.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.032
Poids [kg] 9.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, douille de centrage et manuel d'utilisation