arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCE 165-53 Z140-SV90°

ROTA NCE 165-53 Z140-SV90°

Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem

N.º de identificação 808010

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de torno elétrica com peso reduzido
  • Através do orifício: 53 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 14H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 3.3 mm
  • Curso do pistão: 14 mm
  • Força de fixação máx.: 65 kN
  • Máx. força de atuação: 26 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 6000 1/min
  • Peso: 8.6 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 5 (Z140)
Serração 1/16" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 6000.0
Força de fixação máx. [kN] 65.0
Máx. força de atuação [kN] 26.0
Curso/castanha [mm] 3.3
Curso do pistão (H) [mm] 14.0
Momento de inércia [kgm²] 0.032
Peso [kg] 8.6

Escopo de fornecimento
placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, bucha de centralização e manual de operação