ROTA NCE 260-81 A6-SV60°
Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem
ID 808034
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de torno elétrica com peso reduzido
- Através do orifício: 81 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 6
- Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Curso por castanha: 4.9 mm
- Curso do pistão: 21 mm
- Força de fixação máx.: 130 kN
- Máx. força de atuação: 45 kN
- Velocidade de rotação máx.: 4500 1/min
- Peso: 28.9 kg
Specifiche tecniche
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 6 |
| Denture | 1.5 mm x 60° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 130.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 45.0 |
| Course/mors [mm] | 4.9 |
| Course du piston (H) [mm] | 21.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.235 |
| Poids [kg] | 28.9 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation