arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCE 315-106 Z220-SV60°

ROTA NCE 315-106 Z220-SV60°

Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem

ID 808044

Délai de livraison sur demande
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de torno elétrica com peso reduzido
  • Através do orifício: 106 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 5.8 mm
  • Curso do pistão: 25 mm
  • Força de fixação máx.: 155 kN
  • Máx. força de atuação: 58 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 3500 1/min
  • Peso: 37.7 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 8 (Z220)
Serração 1.5 mm x 60°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 3500.0
Força de fixação máx. [kN] 155.0
Máx. força de atuação [kN] 58.0
Curso/castanha [mm] 5.8
Curso do pistão (H) [mm] 25.0
Momento de inércia [kgm²] 0.44
Peso [kg] 37.7

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, bucha de centralização, parafuso com olhal e manual de operação