ROTA NCF plus 2 185-52 A5-SV60°
Placa de torno mecânica com furo passante e compensação de força centrífuga
N.º de identificação 854109
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Sistema de compensação de força centrífuga
- Através do orifício: 52 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 5
- Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Curso por castanha: 5.3 mm
- Curso do pistão: 20 mm
- Força de fixação máx.: 72 kN
- Máx. força de atuação: 30 kN
- Velocidade de rotação máx.: 6000 1/min
- Peso: 15 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 5 |
| Serração | 1.5 mm x 60° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 6000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 72.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 30.0 |
| Curso/castanha [mm] | 5.3 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 20.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.067 |
| Peso [kg] | 15.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa e manual de operação