ROTA THW plus 260-81 Z170-GBK
旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き
ID 800630
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 81 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 片側ストローク: 8.2 mm
- 歯ピッチ: 5.498 mm
- ピストンストローク: 28 mm
- 最大把持力: 115 kN
- 最大作動力: 65 kN
- 最大回転速度: 4000 1/min
- 重量: 42 kg
技術的詳細
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 6 (Z170) |
| Denture | Denture droite |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 115.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 65.0 |
| Course/mors [mm] | 8.2 |
| Pas de dent [mm] | 5.498 |
| Course du piston (H) [mm] | 28.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.41 |
| Poids [kg] | 42.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, clé de remplacement des mors, mandrins vises de fixation, clé de fixation pour anneau de broche, rondelle et manuel d'utilisation