arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA TB2 1000-560 LH Z700-SV90°

ROTA TB2 1000-560 LH Z700-SV90°

Pneumatické tříčelisťové sklíčidlo s duálním systémem zdvihu

ID 818346

Standardní pneumatická silová sklíčidla

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Systém dvojitého zdvihu
  • Průchozí otvor: 560 mm
  • Držák vřetene: Z700
  • Strana sklíčidla: 560 mm (22.05")
  • Strana stroje: 560 mm (22.05")
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 30H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 25.4 mm
  • Rychlý zdvih čelisti: 15 mm
  • Upínací zdvih na každou čelist: 10.4 mm
  • Max. upínací síla při 6 barech: 240 kN
  • Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
  • Max. rychlost otáčení: 500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 1000 kg
Taille de broche Z700
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 500.0
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 240.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course/mors [mm] 25.4
Mouvement/mors rapide [mm] 15.0
Course de serrage/mors [mm] 10.4
Consommation d'air par course à 6 bar [l] 57.4
Moment d'inertie [kgm²] 161.0
Poids [kg] 1000.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, boulons de fixation du mandrin, raccords coudés G 3/8 sur la bague de vannde contrôle directionnelle, douilles de jonction à l'unité de commande électropneumatique, rondelle, un manuel d'utilisation ; sans support de fixation de bague de distribution, sans mors rapportés