arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA TP 315-105 Z235-SV90° Ilustração semelhante

ROTA TP 315-105 Z235-SV90°

Placa de torno pneumático de 3 castanhas

Identyfikator 816150

Placas de torno acionadas pneumaticamente padrão

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Através do orifício: 105 mm
  • Suporte do fuso: Z235
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 21H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 5 mm
  • Força de fixação máx. a 6 bar: 100 kN
  • Pressão máxima de atuação: 3 - 8 bar
  • Máx. RPM 1: 2200 1/min
  • Máx. RPM 2: 3000 1/min
  • Peso: 78 kg
Type de broche -
Taille de broche Z235
Denture 1/16" x 90°
Temps d'ouverture/fermeture [s] 5.0
Max. tr/min 1 [1/min] 2200.0
Max. tr/min 2 [1/min] 3000.0
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 100.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course/mors [mm] 5.0
Consommation d'air par course à 6 bar [l] 8.0
Moment d'inertie [kgm²] 1.13
Poids [kg] 78.0

제공 범위
나사, 척 설치 볼트, 디스트리뷰터 링의 엘보 유니언 R 1/4" 2개, 디스트리뷰터 링 위치 결정을 위한 세트 나사 1개, 이중 스레드 설치 볼트 6개, 전공 제어 블록 연결용 커플링 2개, 스페이서 링 및 작동 매뉴얼과 디스트리뷰터 링 커버 포함 척. 디스트리뷰터 링 설치 브라켓 미포함, 상부 죠 없음