arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA 2B 125 Z115-KV

ROTA 2B 125 Z115-KV

Placas de torno acionadas sem furo de passagem

N.º de identificação 813031

Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 2 castanhas
  • Suporte do fuso: Z115
  • Interface de castanha: Língua e sulco
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 10 mm
  • Curso do pistão: 17.5 mm
  • Força de fixação máx.: 26 kN
  • Máx. força de atuação: 23 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 5300 1/min
  • Peso: 3.7 kg
Tipo de fuso -
Tamanho do eixo Z115
Serração Língua e sulco
Velocidade de rotação máx. [1/min] 5300.0
Força de fixação máx. [kN] 26.0
Máx. força de atuação [kN] 23.0
Curso/castanha [mm] 10.0
Curso do pistão (H) [mm] 17.5
Momento de inércia [kgm²] 0.007
Peso [kg] 3.7

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa e manual de operação