ROTA NCO 630 Z380-SV90°
Placas de torno acionadas sem furo de passagem
N.º de identificação 856060
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Curso por castanha: 15 mm
- Curso do pistão: 45 mm
- Força de fixação máx.: 330 kN
- Máx. força de atuação: 140 kN
- Velocidade de rotação máx.: 1600 1/min
- Peso: 263 kg
Detalhes técnicos
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 15 (Z380) |
| 톱니 | 3/32" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 1600.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 330.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 140.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 15.0 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 45.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 13.8 |
| 중량 [kg] | 263.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, 상부 죠용 T너트 또는 설치 나사, 척 설치 나사, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼