arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCR-A 400 Z300-SV90°

ROTA NCR-A 400 Z300-SV90°

Placa de torno elétrico de 6 castanhas selado

N.º de identificação 1339989

Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem

Características do produto:
  • Placas de compensação de 6 castanhas
  • Design selado
  • Compensação de pêndulo: 2+2+2 castanhas oscilando em pares
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 21H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 12 mm
  • Curso do pistão: 30 mm
  • Compensação de pêndulo: ± 2.5 mm
  • Força de fixação máx.: 100 kN
  • Máx. força de atuação: 54 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 1400 1/min
  • Peso: 118 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 11 (Z300)
细齿 1/16" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 1400.0
最大夹持力* [kN] 100.0
最大启动力 [kN] 54.0
行程/卡爪 [mm] 12.0
活塞行程(H) [mm] 30.0
摆动补偿 [mm] ± 2.5
惯性矩 [kgm²] 2.4
重量 [kg] 118.0

标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册

请关注夹持力/转速图表
夹持力/转速图表中标有*的卡爪,安装在具有离心力补偿功能的卡盘版本上。