ROTA NCR-A 800 Z520-SV90°
Placa de torno elétrico de 6 castanhas selado
ID 1340108
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placas de compensação de 6 castanhas
- Design selado
- Compensação de pêndulo: 2+2+2 castanhas oscilando em pares
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Curso por castanha: 16 mm
- Curso do pistão: 40 mm
- Compensação de pêndulo: ± 3.5 mm
- Força de fixação máx.: 160 kN
- Máx. força de atuação: 80 kN
- Velocidade de rotação máx.: 700 1/min
- Peso: 497 kg
기술 세부 정보
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 20 (Z520) |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 700.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 160.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 80.0 |
| Curso/castanha [mm] | 16.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 40.0 |
| Compensação de pêndulo [mm] | ± 3.5 |
| Momento de inércia [kgm²] | 34.0 |
| Peso [kg] | 497.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação