ROTA NCR 165 Z140-KV
旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし
N.º de identificação 860010
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
特長:
特長:
- 6-ジョー 補整チャック
- 振り子補償: 2+2+2 ペア振動ジョー
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- ジョーインターフェース: タングと溝
- 片側ストローク: 6 mm
- ピストンストローク: 13.5 mm
- 振り子補償: ± 1 mm
- 最大把持力: 36 kN
- 最大作動力: 22 kN
- 最大回転速度: 4000 1/min
- 重量: 11.5 kg
Detalhes técnicos
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 (Z140) |
| セレーション | タングと溝 |
| 最大回転速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 36.0 |
| 最大作動力 [kN] | 22.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 6.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 13.5 |
| 振り子補償 [mm] | ± 1 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.04 |
| 重量 [kg] | 11.5 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- yellow
-
SRK 132, 1.5 kg
- brown
-
SRK 132, 1.2 kg
- red
-
SRK 132, 0.9 kg
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用Tナットまたは取付ネジ、チャック取付ネジ、操作マニュアル