ROTA-M flex 2+2 500 Z380-SV90°
Placa de compensação flexível de 4 castanhas
N.º de identificação 1410477
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Placas de torno manuais padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2024-04-30
- Substituído por: 1573344
- Placa de compensação de 4 castanhas
- Compensação cêntrica das castanhas opostas
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Curso por castanha: 17.8 mm
- Curso de compensação por castanha: 10 mm
- Força de fixação máx.: 180 kN
- Máx. torque: 250 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 1100 1/min
- Peso: 227 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 15 (Z380) |
| Serração | 3/32" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 1100.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 180.0 |
| Máx. torque [Nm] | 250.0 |
| Curso/castanha [mm] | 17.8 |
| Curso de compensação/castanha [mm] | 10.0 |
| Peso [kg] | 227.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400/4
- red
-
SWB 400/4
- yellow
-
SWB-AL 400/4
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de fixação para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, chave inglesa, parafuso com olhal, manual de operação; sem castanhas de sobrepor, sem tampa de travamento