ROTA-S plus 2.0 160-42 C6-VP1
Chuck manual con cambio rápido de mordazas
ID 819231
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 42 mm
- Portahusillo: ISO 702-3 Nr. 6
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 6.5 mm
- Paso del dentado: 4.8 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 65 kN
- Par de giro máx.: 80 Nm
- Revoluciones máx.: 5400 1/min
- Peso: 10.4 kg
Información técnica
| Spindle type | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 5400.0 |
| Max. clamping force [kN] | 65.0 |
| Max. torque [Nm] | 80.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.5 |
| Tooth pitch [mm] | 4.8 |
| Height H with flange [mm] | 85.5 |
| Weight [kg] | 10.4 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key and operating manual