ROTA-S plus 2.0 200-52 A4-VP1
Manual lathe chuck with quick jaw change
N.º de identificação 819282
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 52 mm
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 4
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 7 mm
- Tooth pitch: 4.8 mm
- Max. clamping force: 100 kN
- Max. torque: 120 Nm
- Max. rotational speed: 4800 1/min
- Weight: 19.3 kg
Detalhes técnicos
| Spindeltyp | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 4 |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 4800.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 100.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 120.0 |
| Hub/Backe [mm] | 7.0 |
| Zahnteilung [mm] | 4.8 |
| Höhe H mit Flansch [mm] | 99.3 |
| Eigenmasse [kg] | 19.3 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung