arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-VP1

ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-VP1

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 819253

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 62 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-2 Nr. 6
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 7.7 mm
  • Passo dos dentes: 6 mm
  • Força de fixação máx.: 160 kN
  • Máx. torque: 210 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 4200 1/min
  • Peso: 36.2 kg
主轴类型 ISO 702-2
主轴尺寸 Nr. 6
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 4200.0
最大夹持力* [kN] 160.0
最大扭矩 [Nm] 210.0
行程/卡爪 [mm] 7.7
齿距 [mm] 6.0
高度 H,带法兰 [mm] 117.0
重量 [kg] 36.2

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册