ROTA-S plus 2.0 315-92 D11-SFG
Manual lathe chuck with quick jaw change
N.º de identificação 819064
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 92 mm
- Spindle holder: ISO 702-2 Nr. 11
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 9.8 mm
- Tooth pitch: 7 mm
- Max. clamping force: 180 kN
- Max. torque: 220 Nm
- Max. rotational speed: 3400 1/min
- Weight: 67.5 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-2 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 11 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3400.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 180.0 |
| Máx. torque [Nm] | 220.0 |
| Curso/castanha [mm] | 9.8 |
| Passo dos dentes [mm] | 7.0 |
| Altura H com flange [mm] | 143.0 |
| Peso [kg] | 67.5 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação