ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-VP1
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 819254
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 92 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-2 No. 8
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 9.8 mm
- 톱니 피치: 7 mm
- 최대 클램핑 포스: 180 kN
- 최대 토크: 220 Nm
- 최대 회전 속도: 3400 1/min
- 중량: 66.7 kg
기술 세부 정보
| Typ vřetene | ISO 702-2 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 8 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 3400.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 180.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 220.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 9.8 |
| Rozteč zubů [mm] | 7.0 |
| Výška H s přírubou [mm] | 138.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 66.7 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití