arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SPC-T 40-22g6 Illustration similar

SPC-T 40-22g6

Clamping pins

N.º de identificação 1398462

Clamping pins standard

Product features:
  • Clamping pin for groove installation
  • Clamping pin
Technical data:
  • Holding force M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Weight: 0.3 kg
Holding force M12 [kN] 50.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Variant Clamping pin
Weight [kg] 0.3

Scope of delivery
Clamping pins