arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WDP-5X-SM 99-80

WDP-5X-SM 99-80

Stapelmodule

Ident.-Nr. 471607

Werkstückdirektspannbaukasten Standard

Produktmerkmale:
  • Stapelmodul
  • Integrierte Medienübergabe
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø99 x 80 mm
  • Einzugskraft: 10 - 25 kN
  • Haltekraft: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Betätigungsmoment: 20 - 50 Nm
  • Gewicht: 3.9 kg
Höhe H [mm] 80.0
Min. Einzugskraft [kN] 10.0
Max. Einzugskraft [kN] 25.0
Haltekraft Modulschnittstelle [kN] 50.0
Min. Betätigungsmoment [Nm] 20.0
Max. Betätigungsmoment [Nm] 50.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 3.9

Lieferumfang
Stapelmodul