KSE3-LH 160 IOL
N.º de identificação 1465974
Características do produto:
- Bloco de força de fixação eletromecânico de 2 castanhas
- Controle via IO-Link
- Fixação centralizada
- Curso longo
- Monitoramento da posição da castanha via IO-Link
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Faixa de força de fixação possível: 4.5 - 15 kN
- Curso por castanha: 8 mm
- Velocidade de deslocamento das castanhas: 0.8 mm/s
- Unidade de comando de tensão operacional: 24 V DC
- Atuador de tensão operacional: 24 V DC
- Corrente quiescente: 70 mA
- Consumo médio de corrente: 800 mA
- Entrada máx. de corrente: 5000 mA
- Máx. altura da castanha: 200 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Peso: 12.9 kg
Detalhes técnicos
| Course par mors [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Force de serrage min. [kN] | 4.5 |
| Force de serrage max. [kN] | 15.0 |
| Tension de fonctionnement de l'unité de commande [V DC] | 24.0 |
| Tension de fonctionnement de l'unité de l'actionneur [V DC] | 24.0 |
| Courant de repos [mA] | 70.0 |
| Consommation moyenne de courant [mA] | 800.0 |
| Puissance absorbée max. [mA] | 5000.0 |
| Vitesse d'avance de mors [mm/s] | 0.8 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 200.0 |
| Distance H [mm] | 25.0 |
| Poids [kg] | 12.9 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation pour système de mors et étau de serrage automatique, couvercles, vis d'ajustage, rainures de serrage, manuel d'utilisation ; sans contact rigide une intégration dans la commande de machine
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles s'exerçant sur les mors à la distance « H ».
Plage de force de serrage possible
Plage de réglage de la force de serrage. La force de serrage cible est définie en pourcentage dans le logiciel.
Consommation moyenne de courant
Consommation moyenne de courant sur un cycle de serrage (serrage/ouverture).
Puissance absorbée max.
Consommation maximale de courant, au maximum une fois par cycle de serrage.
Vitesse d'avance de mors
Vitesse de déplacement maximale avec des forces de serrage élevées. Avec des forces de serrage plus faibles, la vitesse de déplacement peut être plus lente.
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée