WZS GZB-S Ø12 Ø8 BJ ISOG
Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
N.º de identificação 207619
WZS GZB-S Ø12 Ø8 BJ ISOG, Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
- Com design de modelo de bloqueio por baioneta ISOG
- Diâmetro de fixação: 8 mm
- Comprimento: 50 mm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas |
|---|---|
| Série | Baioneta WZS GZB-S |
| Diâmetro de fixação D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 14.0 |
| L2 [mm] | 37.5 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Versão
Com design de modelo de bloqueio por baioneta ISOG
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta