arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO WZS SK 50 Ø18x110 Ilustração semelhante

TENDO WZS SK 50 Ø18x110

Hydraulický expanzný upínač nástrojov

N.º de identificação 219220

TENDO WZS SK 50 Ø18x110, Nástroj na brúsenie upínačov nástrojov
  • TENDO WZS
  • Hydraulický expanzný upínač nástrojov
  • Rozhranie upínača nástrojov: SK 50
  • Upínací priemer D1: 18 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka L1: 110 mm
  • Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 70 Nm


Rozsah dodávky: Bez ovládacieho kľúča
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO WZS
Rozhranie upínača nástrojov SK 50
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 7388-1 AD
Upínací priemer D1 18 mm
D2 [mm] 41.0
D3 [mm] 60.0
D6 [mm] 27.5
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 60.0
L5 [mm] 90.9
G M12x1
Min. krútiaci moment [Nm] 70.0
Hmotnosť [kg] 3.8

Verzia
Na stroje pre ostrenie nástrojov a brúsky, manuálne ovládané

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče

Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD

Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie