PAL S mini 199 x 199
Pallet di serraggio senza dispositivi di serraggio
ID 435340
Pallet di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Parte superiore per finitura cliente
- Unterseite 4fach Spannbolzen SPx mini 20
- Dimensioni: 199 x 199 x 16 mm
- Materiale: Acciaio
- Parallelismo piani: 0.02 mm
- Peso: 5.2 kg
Specifiche tecniche
| Longitud [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 199.0 |
| Material | Acero |
| Paralelismo superficial [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 5.2 |
Material suministrado
Paletas de sujeción, pines de sujeción, mangos de aluminio