NSE-T3 138-V1-K
Moduli di serraggio
N.º de identificação 1313729
Modulo di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Tappo di protezione
- Protezione anti-torsione a 1 via
- Dimensioni: Ø138 x Ø110 x 59 mm
- Forza traente: 7 kN
- Forza traente con funzione turbo: 24 kN
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 3.6 kg
Detalhes técnicos
| Diametro [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Forza traente [kN] | 7.0 |
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 24.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 3.6 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, pasador cilíndrico, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción, sin pines de indexado