MFRS-A2-070 800 x 430
Chucks magnéticos con tecnología cuadripolar
N.º de identificação 1304540
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Tecnología de sujeción magnética estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2025-10-24
- Sustituido por: 1595031
- Mesas magnéticas electropermanentes
- Técnica: Polo cuadrado
- Tipo de imán: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Con indicador de estado patentado en la mesa magnética para visualizar el estado de sujeción (rojo/verde)
- Sin ciclo de magnetismo residual bajo
- Dimensiones: 800 x 430 x 86 mm
- Tamaño de polo: 70 x 70 mm
- Número de polos: 32 (rosca de polo M10)
- Máx. fuerza de retención por polo: 7.7 kN
- Máx. fuerza de retención total: 246.4 kN
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 207 kg
- Conexión rápida con cubierta
- Posición de conexión rápida: A (posición estándar)
- Número de canales: 1
- Conexión: 4-PIN
- Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
- Índice de protección: 67
Detalhes técnicos
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 430.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 246.0 |
| Número de polos | 32.0 |
| Conexión | 4-PIN |
| Número de canales | 1.0 |
| Voltaje principal | 400 V / 460 V |
| Espesor mín. de la pieza [mm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 207.0 |
Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos