MSC-PM15 320 x 200
MAGNOS para aplicaciones de rectificado
IDnr. 422178
Tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mesas magnéticas permanentes
- Técnica: Polo paralelo
- Tipo de imán: Neodymium
- Dimensiones: 320 x 200 x 60 mm
- Orientación del polo: Transversal
- Inclinación de polo: 1.5 mm + 0.8 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 80 N/cm²
- Espesor mín. de la pieza: 1.5 mm
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 31 kg
Technische gegevens
| L [mm] | 320.0 |
|---|---|
| B [mm] | 200.0 |
| H [mm] | 60.0 |
| Max. upínací síla [N/cm²] | 80.0 |
| Rozteč pólů | 1.5 mm + 0.8 mm |
| Min. tloušťka obrobku [mm] | 1.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 31.0 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, odnímatelný šestihranný klíč, návod k obsluze