arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MSC-PM35 Ø200

MSC-PM35 Ø200

MAGNOS pour applications de rectification

ID 422285

Technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin magnétique permanent
  • Technologie: Pôle radial
  • Type d'aimant: Néodyme
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø200 x 68 mm
  • Nombre de pôles: 14
  • Force de serrage max.: 80 N/cm²
  • Epaisseur min. de la pièce à usiner: 5 mm
  • Attachement de centrage cylindrique: ø60 x 5 mm
  • Trou traversant possible jusqu'à: 30 mm
  • Filet de fixation arrière: M6
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 15 kg
H [mm] 68.0
Max. clamping force [N/cm²] 80.0
Number of poles 14.0
Min. workpiece thickness [mm] 5.0
Weight [kg] 15.0

Scope of delivery
Magnetic chuck, removable hexagon socket wrench, operating manual