arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SAT-KSF3 100 12V 500 x 500

SAT-KSF3 100 12V 500 x 500

Aufspanntürme mit Spannmittel

ID 471551

Aufspannturm mit Spannmittel

Produktmerkmale:
  • Achteck Aufspannturm mit TANDEM Kraftspannblöcken für horizontale Bearbeitungszentren
  • Luftversorgung über zentrale Schnellkupplung
  • Betätigung je Spanner über einen Kippschalter
Technische Daten Aufspannturm:
  • Basisplatte: 500 x 500 mm
  • Turmmaße: 320 x 320 x 523 mm
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 188 kg
Technische Daten Spannmittel:
  • Spannmittel: KSF3 100
  • Spannkraft: 7 - 12 kN
  • Spannkraft: 12 kN
  • Hub pro Backe: 2 mm
  • Max. Backenhöhe: 60 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
  • Schließ-/Öffnungszeit: 0.2 s
  • Betätigungsdruck: 6 bar
Palettengröße 500 x 500 mm
Gewicht [kg] 188.0

Lieferumfang
Aufspannturm, Kraftspannblöcke, Deckel, Transportschrauben, Betriebsanleitung; ohne Systembacken