설명
Vorteile – Ihr Nutzen
- Fertig konfigurierte Aufspanntürme
Direkt einsatzbereit - Stabile Hohlkörper-Bauweise
Hohe Steifigkeit bei guter Schwingungsdämpfung - Rechtwinkligkeit zur Grundplatte von 0,01 mm auf 200 mm
Hohe Grundgenauigkeit, keine zusätzliche Überfräsung des Turms notwendig - Standardisierte Palettengrößen
Passend für alle gängigen Maschinenpaletten 400 x 400 mm und 500 x 500 mm - Zwei standardmäßig integrierte Schnittstellen zur Positionierung auf dem Maschinentisch
Schnelle und einfache Adaption auf Werkzeugmaschinen nach DIN 55 201 und JIS 6337-1980
Optionen und spezielle Informationen
- Fertig konfigurierte Spanntürme
SCHUNK Aufspanntürme mit Spannmittel sind fertig konfigurierte Aufspannlösungen im Standard. Ob Aufspanntürme mit kraftverstärktem Maschinenschraubstock KONTEC KSG, Einfachspanner KONTEC KSC-F, Doppelspanner KONTEC KSC-D, Spannschiene KONTEC KSM2 oder mit federbetätigten Kraftspannblöcken TANDEM KSF3 – bei uns finden Sie den passenden Standardaufspannturm für Ihre Anwendung.