arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SAT-DW-BRS 500-710

SAT-DW-BRS 500-710

Torres de ângulo duplo

N.º de identificação 431106

Torres sem morsas de fixação

Características do produto:
  • Suporte duplo com superfícies de fixação fresadas com precisão e grade de furos para dispositivos de fixação SCHUNK
  • Nova versão da grade de furos com buchas temperadas e insertos roscados Ø12F7/M12
Dados técnicos:
  • Placa de base: 500 x 500 mm
  • Dimensões da torre: 380 x 160 x 710 mm
  • Material: Ferro fundido EN-GJL-250
  • Peso: 217 kg
Tamanho do palete 500 x 500 mm
Peso [kg] 217.0

Escopo de fornecimento
Torre de fixação, tampa, parafusos de transporte; sem tampa da grade do furo