SAT-AE-BRS4 400-710
Torres octangle
N.º de identificação 431163
Torres sem morsas de fixação
Características do produto:
Características do produto:
- Torre octogonais com superfícies de fixação fresadas com precisão e grade de furos para dispositivos de fixação SCHUNK
- Nova versão da grade de furos com buchas temperadas e insertos roscados Ø12F7/M12
- Placa de base: 400 x 400 mm
- Dimensões da torre: Octógono irregular 250 x 280 x 710 mm
- Material: Ferro fundido EN-GJL-250
- Peso: 170 kg
Detalhes técnicos
| Tamanho do palete | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Peso [kg] | 170.0 |
Escopo de fornecimento
Torre de fixação, tampa, parafusos de transporte; sem tampa da grade do furo