arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
BSWS-BM 80 Illustration similar

BSWS-BM 80

Jaw quick-change system

N.º de identificação 1313901

Quick-change jaw system base BSWS-M-PGZN-plus, Size: 80

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Peso [kg] 0.07
Número por ID 1.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 130.0
Torque de carga máximo permitido My [Nm] 63.0
Força máx. admissível Fx [N] 1080.0
Força máx. permitida Fz [N] 1250.0
A regularidade de altura do BSWS-BM é de ±0,05 mm e a precisão de substituição de uma castanha de sobrepor em conexão com o BSWS-A é de ±0,02 mm.

Notas gerais sobre a série

Limites de carga
O momento de carga máximo permitido resultante do comprimento dos dedos, da força e das cargas resultantes de aceleração/torques não deve ser excedido. O mesmo se aplica ao máx. força admissível Fx. Independentemente disso, deve-se prestar atenção ao comprimento máximo permitido do dedo e os valores de carga permitidos para a garra usada.

Material do pino adaptador
Aço

Atuação
Sem ferramentas, à mão

Garantia
24 meses

Escopo de fornecimento
Base e adaptador separadamente em quantidades diferentes, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)