arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
EZU 40-EI-M-B 類似のイラスト

EZU 40-EI-M-B

センターグリッパー

ID 1582137

センターグリッパー EZU, サイズ: 40, 電動, 把持力保持機構つき: M (永久磁石ブレーキ), 通信インターフェース: EtherNet/IP

  • 片側ストローク: 40 mm
  • 最小把持力: 900 N
  • 最大把持力: 3600 N
  • 電源: 24 V
  • 最高周囲温度: 55 °C
片側ストローク [mm] 40.0
最小把持力 [N] 900.0
最大把持力 [N] 3600.0
最小把持力の維持  [%] 80
最大把持力の維持  [%] 100
最大許容フィンガー長 [mm] 160.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 1.4
繰り返し精度 (グリッピング) [mm] 0.02
繰り返し精度 (位置決め、一方向) [mm] 0.05
繰返し精度 (位置決め、双方向) [mm] 0.15
閉時間 [s] 1.0
開時間 [s] 1.0
最大速度 (位置決め) [mm/s] 25.0
最大加速度 [mm/s²] 150.0
重量 [kg] 7.43
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 55.0
IP 保護等級、電子機器 67
IP保護等級、ガイド/ベースジョー 40
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 5
クリーンルーム等級: ISO 14644-1 2015
公称電圧 [V] 24.0
通信インターフェース EtherNet/IP
BasicGrip公称消費電流 [A] 0.82
BasicGrip最大消費電流 [A] 1.99
StrongGrip公称消費電流 [A] 2.75
StrongGrip最大消費電流 [A] 5.29
論理公称消費電流 [A] 0.16
論理最大消費電流 [A] 0.2
モーメント Mx 最大 [Nm] 65.0
トルク My 最大 [Nm] 105.0
モーメント Mz最大 [Nm] 80.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 1600.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

繰り返し精度 (グリッピング)
剛性ワークまたは固定ストッパーに対して、一定条件下で100回連続して開閉動作を行った際の、各ジョーの実際の位置のばらつきとして定義。

繰り返し精度 (位置決め、一方向)
一定の条件下での、同じ方向のから目標位置への 100 回連続の動作中のベースジョーごとの実際の位置のずれとして定義。

繰返し精度 (位置決め、双方向)
一定条件下での、左右両方向から目標位置へ連続100回移動した際の、ベースジョーごとの実際の位置の分布として定義。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

閉 / 開回数(位置決め)
開閉の所要時間は、フィンガー1本あたりの最大許容質量を遵守した最大速度、最大加速度のおけるフィンガーの移動時間であり、ジョー1本あたりの使用可能なストロークの50%と基本バージョンを指します。

最高速度(位置決め)、最高加速度
は各ジョーに作用する速度と加速度です。

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
スチール、耐腐食性

保証
24 ヶ月または500 万サイクルBasicGrip/300 万サイクルStrongGrip (1サイクルは完全なグリッピングプロセス(「グリッパーを開く」、「グリッパーを閉じる」)で構成されます。

納品内容
グリッパー(安全情報、グリッパーおよびフィンガー組み立て用の芯出しスリーブ付きアクセサリーキットを含む。)製品固有の説明書およびソフトウェアは、schunk.com/downloads-manualsおよびschunk.com/downloads-softwareからダウンロードいただけます。