arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PZN-plus 160-1-EX Illustration similar

PZN-plus 160-1-EX

Universal gripper

ID 305060

Universal gripper PZN-plus, Size: 160, pneumatic, in an explosion protection version

  • Stroke per jaw: 16 mm
  • Closing force: 6000 N
  • Opening force: 6390 N
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Stroke per jaw [mm] 16.0
Closing force [N] 6000.0
Opening force [N] 6390.0
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 6857.0
Opening force (with finger lengths of 0 mm) [N] 7318.0
Weight [kg] 5.6
Recommended workpiece weight [kg] 30.0
Cylinder volume per double stroke [cm³] 520.0
Min. operating pressure [bar] 2.0
Max. operating pressure [bar] 6.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. air purge pressure [bar] 0.5
Max. air purge pressure [bar] 1.0
Closing time [s] 0.5
Opening time [s] 0.5
Max. permissible finger length [mm] 220.0
Max. permissible weight per finger [kg] 3.5
IP protection class 40
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [mm] 0.02
Cleanroom class ISO 14644-1 5
Cleanroom class: ISO 14644-1 1999
Diameter D [mm] 190.0
Height Z [mm] 81.0
Moment Mx max. [Nm] 170.0
Moment My max. [Nm] 180.0
Moment Mz max. [Nm] 130.0
Max. axial force Fz max. [N] 4300.0
ATEX version yes
It may take a few 100 gripping cycles until the full gripping force (as indicated in the data table) will be available.

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal. O comprimento máximo permitido do dedo é válido até que a pressão nominal de operação seja alcançada. Com pressões mais altas, o comprimento do dedo deve ser reduzido proporcionalmente à pressão nominal de operação.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Classe de sala limpa ISO 14644-1:1999
5

Princípio de funcionamento
Cinemática de gancho de cunha

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da castanha base
Aço

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
36 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Garra na variante encomendada, kit de acessórios (buchas de centralização, O-rings para conexão direta/conteúdo detalhado, consulte o manual de operação) e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P