arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GSW-B 50-Z Ilustração semelhante

GSW-B 50-Z

Interface de eixo para garras

N.º de identificação 308421

Interface de eixo para garras GSW-B, Tamanho: 50, pneumática, hidráulica, Preparado para garras autocentrantes

  • Máx. temperatura ambiente: 90 °C
  • Diâmetro da haste: 20 mm
Vlastní hmotnost [kg] 0.2
Max. počet otáček [1/min] 20.0
Jmenovitý provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] 6.0
Minimální provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] 4.0
Max. provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] 8.0
Jmenovitý provozní tlak chladící kapaliny [bar] 40.0
Min. provozní tlak chladicí kapaliny [bar] 20.0
Max. provozní tlak chladicí kapaliny [bar] 50.0
Třída ochrany IP 40
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Průměr D [mm] 52.0
Výška Z [mm] 66.0
Připraveno pro středicí chapadla ano
Hodnoty se vztahují pouze na adaptér GSW-B.
Příslušné chapadlo je nutné objednat zvlášť.
Hodnoty specifické pro chapadlo jsou uvedeny na následujících stranách.

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
odkazuje na kombinaci GSW-B s chapadlem odpovídajícího názvu a představuje minimální dostatečnou uchopovací sílu.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Zavírací a otvírací časy
Uvedené časy závisí na průtoku a tlaku hnacího média a z nich vyplývajících elektrických odporech.

Princip fungování
Rozdělovač tlaku a kinematika klínového háku

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Materiál základních čelistí
Ocel, černěná

Materiál rozhraní vřetena
Hliníková slitina

Spouštění
hydraulicky pomocí strojní chladící kapaliny (filtrovaná, max. velikost částic 30 μm) nebo pneumaticky s filtrovaným stlačeným vzduchem v souladu s normou ISO 8573-1: 2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Montážní šrouby, středicí prvky, montážní pokyny (provozní příručka s prohlášením o zapracování jsou k dispozici on-line) Úchyt není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně v požadovaném provedení.