GSW-V25-SND125
N.º de identificação 309128
- Température ambiant maxi.: 90 °C
- Diamètre de queue: 25 mm
- Dimensions des ventouses: 125 mm
- Force d'aspiration: 980 N
Detalhes técnicos
| Poids [kg] | 0.31 |
|---|---|
| Temps de prise [s] | 1.2 |
| Temps de dépose [s] | 0.7 |
| Force d'aspiration [N] | 980.0 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 90.0 |
| Vitesse de rotation max. autorisée [1/min] | 20.0 |
| Pression de service nominale air comprimé [bar] | 6.0 |
| Débit nominal air comprimé [l/min] | 300.0 |
| Pression d'utilisation minimale de l'air comprimé [bar] | 4.0 |
| Pression d'utilisation max. de l'air comprimé [bar] | 8.0 |
| Débit min. d'air comprimé [l/min] | 200.0 |
| Pression de service nominale fluide de refroidissement [bar] | 40.0 |
| Débit nominal fluide de refroidissement [l/min] | 25.0 |
| Pression min. d'utilisation fluide de refroidissement [bar] | 20.0 |
| Pression max. d'utilisation fluide de refroidissement [bar] | 60.0 |
| Vide nominal [bar] | -0.8 |
| Vide min. [bar] | -0.6 |
| Niveau de pression du bruit [dB(A)] | 94.0 |
| Diamètre D [mm] | 135.0 |
| Hauteur Z [mm] | 138.0 |
Dimensions
Dimensions
Informations générales concernant la gamme
Préhenseur réflexe
Parfaitement adaptée aux surfaces lisses, avec effet d'amortissement lors de la prise et effet de soulèvement lors de l'aspiration. Préhenseurs réflexes spéciaux sur demande.
Les temps indiqués
Les temps indiqués dépendent du débit et de la pression du fluide d'actionnement et ainsi que des résistances à l'écoulement résultant.
Principe de fonctionnement
Buse venturi
Matériau du corps
Aluminium
Matériau interface broche
Alliage d'aluminium
Matériau des ventouses d'aspiration
NBR-60
Actionnement
hydraulique avec le fluide de refroidissement de la machine (filtré, taille maxi des particules 30 µm) ou pneumatique avec air comprimé filtré (10 µm) : sec, à huile ou sans huile Moyen de pression : exigence relative à la qualité de l'air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande
Etendue de la livraison
Manuel de montage et d'utilisation