LOG 40.0-M16x1-M5
Pinza di presa a espansione interna
ID 398940
Pinza di presa a espansione interna LOG, Dimensioni: 40, pneumatico, Foro filettato: M16x1, Filettatura del collegamento dell'aria: M5
- Temperatura ambiente max.: 80 °C
Información técnica
| Filettatura di fissaggio A | M16x1 |
|---|---|
| Filettatura del collegamento dell'aria B | M5 |
| Diametro del pezzo min. [mm] | 40.0 |
| Diametro del pezzo max. [mm] | 44.37 |
| Forza di apertura Ø Dmin [N] | 241.4 |
| Forza di apertura Ø Dmax [N] | 66.7 |
| Peso [kg] | 0.034 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 1.23 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 8.21 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.08 |
| Tempo di apertura [s] | 0.08 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -40.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 80.0 |
| Materiale del corpo pinza | PA 12 |
| Classe di protezione IP | 27 |
| Diametro D [mm] | 39.6 |
| Tolleranza Y | ± 0,3 |
| Altezza Z [mm] | 47.0 |
| Concentricità Ø V [mm] | 0.4 |
| Perpendicolarità W [°] | ± 0.75 |
| Coppia Mx max [Nm] | 2.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 2.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 0.0 |
| Forza Fx max [N] | 200.0 |
| Forza Fy max [N] | 200.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 200.0 |
La forza di presa può essere regolata direttamente mediante la pressione d'esercizio. A una pressione inferiore alla pressione d'esercizio nominale, non è possibile ottenere la corsa completa.
La gradazione di dimensioni cambia ogni volta di 1 mm. Considerare che la filettatura di fissaggio A dipende dalle dimensioni. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
Informazioni relative ad altre grandezze sono disponibili online.
La gradazione di dimensioni cambia ogni volta di 1 mm. Considerare che la filettatura di fissaggio A dipende dalle dimensioni. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
Informazioni relative ad altre grandezze sono disponibili online.
Dimensioni e carichi massimi
Forza di presa per presa interna
Proprietà di scorrimento
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi e possono subentrare contemporaneamente.
Forza di presa per presa interna
- Eje X:
- Diametro di serraggio
- Eje Y:
- Forza di presa
Proprietà di scorrimento
- Eje Y:
- Diametro di serraggio
Principio di funzionamento
Membrana elastica
Materiale del corpo pinza
PA 12
Materiale delle griffe base
PA 12
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
La fornitura comprende
Istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online)
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
impossibile