EGM-M-L-08-1-FX
Ident.-Nr. 306360
Magnetgreifer EGM, elektrisch
- Magnettyp: Monopol
- Polform: Länglich
- Polbreite: 8 mm
- fixer Kabelabgang (30 cm Kabel)
- Kommunikationsschnittstelle: digitale I/O
- Spannungsversorgung: 400 V AC
- Max. Strom gesamt: 32 A
- Anzahl Pole: 2
- Magnetfläche: 12 cm²
- Magnetstrom: 3.7 A
- Max. Umgebungstemperatur: 50 °C
Technische Details
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.0 |
|---|---|
| Počet pólů | 2.0 |
| Oblast magnetu [cm²] | 12.0 |
| Minimální tloušťka obrobku [mm] | 3.0 |
| Užitečné zatížení u horizontální plochy magnetu [kg] | 10.0 |
| Užitečné zatížení u vertikální plochy magnetu [kg] | 4.0 |
| Max. počet aktivací za minutu [1/min] | 16.0 |
| Zvýšení teploty modulu při 5 aktivacích za minutu [°C] | 18.0 |
| Zvýšení teploty modulu při 15 aktivacích za minutu [°C] | 39.0 |
| Třída ochrany IP | 54 |
| Spotřeba proudu po aktivaci / deaktivaci [A] | 3.7 |
| Délka kabelu [cm] | 30.0 |
| Délka X [mm] | 98.0 |
| Šířka Y [mm] | 26.0 |
| Výška Z [mm] | 58.0 |
| Typ ovladače | ECG 01 |
| Jmenovité napětí [V AC] | 400.0 |
| Max. proud [A] | 32.0 |
| Max. počet modulů na řídicí jednotku | 23.0 |
Rozměry
Rozměry
Princip fungování
Magnetizace permanentních magnetů
Materiál těla
Ocel
Materiál základních čelistí
Ocel
Spouštění
Impuls elektrického proudu pro aktivaci a deaktivaci systému
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání
Rozsah dodávky
Sada příslušenství se středicími manžetami