EGM-M-Q-70-1-FX
N.º de identificação 306352
Garras magnéticas EGM, elétrico
- Tipo de ímã: Um polo
- Forma de pólo: quadrado
- Largura do polo: 70 mm
- Saída do cabo fixa (cabo de 30 cm)
- Interface de comunicação: E/S digital
- Fonte de energia: 400 V AC
- Corrente máx. atual: 32 A
- Número de polos: 2
- Área do ímã: 98.1 cm²
- Circuito magnético: 3.1 A
- Máx. temperatura ambiente: 50 °C
Detalhes técnicos
| Peso [kg] | 7.1 |
|---|---|
| Número de polos | 2.0 |
| Área do ímã [cm²] | 98.1 |
| Espessura mínima da peça [mm] | 16.0 |
| Carga útil para a superfície magnética horizontal [kg] | 165.0 |
| Carga útil para a superfície do ímã vertical [kg] | 65.0 |
| Máx. ativações/minuto [1/min] | 10.0 |
| Aumento da temperatura do módulo em caso de 5 ativações/minuto [°C] | 24.0 |
| Aumento da temperatura do módulo em caso de 15 ativações/minuto [°C] | 53.0 |
| Classe de proteção IP | 54 |
| Consumo de corrente na ativação/desativação [A] | 3.1 |
| Comprimento do cabo [cm] | 30.0 |
| Diâmetro D [mm] | 129.5 |
| Altura Z [mm] | 75.0 |
| Tipo de controlador magnético | ECG 02 |
| Voltagem nominal [V AC] | 400.0 |
| Máx. atual [A] | 32.0 |
| Máx. número de módulos por controlador | 19.0 |
Dimensões
Dimensões
Princípio de funcionamento
Magnetização de ímãs permanentes
Material da carcaça
Aço
Material da castanha base
Aço
Atuação
Pulso de corrente elétrica para ativação e desativação do sistema
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta
Escopo de fornecimento
Kit de acessórios com buchas de centralização