arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
Co-act EGP-C 64-N-N-GoFa 유사 그림

Co-act EGP-C 64-N-N-GoFa

소형 구성품용 협력 그리퍼

ID 1468551

소형 구성품용 협력 그리퍼 Co-act EGP-C, 크기: 64, 전동식, 호환 로봇: ABB GoFa (CRB 15000), 로봇 플랜지: 표준 플랜지

  • 죠당 스트로크: 10 mm
  • 최소 파지력: 65 N
  • 최대 파지력: 230 N
  • 전원공급장치: 24 V
  • 최대 총 전류: 2 A
  • 최대 주위 온도: 55 °C
호환 로봇 ABB GoFa (CRB 15000)
로봇 플랜지 표준 플랜지
통합 센서 예, 두 방향에서 유도
길이 X [mm] 125.5
너비 Y [mm] 86.4
높이 Z [mm] 146.7
죠당 스트로크 [mm] 10.0
최소 파지력 [N] 65.0
최대 파지력 [N] 230.0
죠당 최소 힘 [N] 32.5
죠당 최대 힘 [N] 115.0
권고 공작물 중량 [kg] 1.15
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 80.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 0.24
반복 정밀도 [mm] 0.02
폐쇄 시간 [s] 0.49
개방 시간 [s] 0.49
중량 [kg] 1.2
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 55.0
IP 보호등급 30
케이블 커넥터/케이블 엔드 2 x M8
케이블 길이 L1 [mm] 70.0
케이블 길이 L2 [mm] 175.0
정격 전압 [V] 24.0
정격 전류 [A] 0.15
최대 전류 [A] 2.0
컨트롤러 전자 장치 통합형
디지털 입력 수 4.0
디지털 출력 수 2.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 3.5
모멘트 My 최대 [Nm] 6.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 9.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 250.0

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
E' la somma aritmetica della forza di serraggio applicata a ciascuna griffa base, alla distanza P (vedi illustrazione). Per ulteriori informazioni, consultare la descrizione delle funzioni.

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di montaggio e d'uso

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Principio pignone cremagliera

Materiale del corpo pinza
Poliammide caricato fibra di vetro

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
servoelettrico, tramite servomotore Brushless

Garanzia
Consultare le istruzioni di montaggio e d'uso

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Kit accessori di serie con piastra adattatrice, viti di fissaggio e chiave a testa esagonale, manuale operativo, con dichiarazione di conformità e incorporazione, informazioni di sicurezza