JGP
Garra universal
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Garras paralelas universal de 2 dedos da classe compacta com guia de ranhura em T e melhor relação custo-benefício
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Um foco firme no essencial
para a máxima rentabilidade - Guia robusta da ranhura em T
para o manuseio preciso de diferentes peças - Dimensões compactas e baixo peso
para contornos de interferência mínima no manuseio - Momentos máximos altos possíveis
adequado para usar dedos de garra longos - Design de gancho de cunha
para transmissão de alta potência e preensão sincronizada - Acessórios abrangentes para sensores
para monitoramento e controle da posição do curso - Montagem a partir de dois lados da garra
para montagem de garras universal e flexível - Fornecimento de ar através de conexão direta sem mangueira ou conexões a parafuso
para fornecimento de pressão flexível em todos os sistemas automatizados
Opções e informações especiais
- Versão de manutenção da força de preensão AS/IS
A versão de manutenção da força de preensão mecânica garante uma força de preensão mínima, mesmo em caso de queda de pressão. Na versão AS/S atua como força de fechamento, na versão IS como força de abertura. - A série JGP é especialmente indicada para soluções de movimentação econômica e se destaca pela alta relação custo-benefício.
- Conexão de expurgo de ar integrada
impede a entrada de sujeira no interior da garra