arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KGG 80-30 Illustration similar

KGG 80-30

Gripper for small components

ID 303060

Gripper for small components KGG, Size: 80, pneumatic

  • Stroke per jaw: 15 mm
  • Closing force: 130 N
  • Opening force: 165 N
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Stroke per jaw [mm] 15.0
Closing force [N] 130.0
Opening force [N] 165.0
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 140.0
Opening force (with finger lengths of 0 mm) [N] 176.0
Weight [kg] 0.25
Recommended workpiece weight [kg] 0.66
Cylinder volume per double stroke [cm³] 12.0
Min. operating pressure [bar] 2.5
Max. operating pressure [bar] 8.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Closing time [s] 0.05
Opening time [s] 0.05
Max. permissible finger length [mm] 80.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.15
IP protection class 20
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [mm] 0.02
Cleanroom class ISO 14644-1 7
Cleanroom class: ISO 14644-1 2015
Length X [mm] 80.0
Width Y [mm] 26.0
Height Z [mm] 41.3
Moment Mx max. [Nm] 2.0
Moment My max. [Nm] 5.5
Moment Mz max. [Nm] 6.3
Max. axial force Fz max. [N] 300.0
It may take a few 100 gripping cycles until the full gripping force (as indicated in the data table) will be available.

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal. O comprimento máximo permitido do dedo é válido até que a pressão nominal de operação seja alcançada. Com pressões mais altas, o comprimento do dedo deve ser reduzido proporcionalmente à pressão nominal de operação.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Princípio de funcionamento
Castanhas base acionadas diretamente, sincronizadas por cremalheira e pinhão

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da castanha base
Liga de alumínio, anodizado

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Garra na variante encomendada, kit de acessórios (buchas de centralização, O-rings para conexão direta/conteúdo detalhado, consulte o manual de operação) e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Manutenção da força de preensão
possível com válvula de retenção de pressão SDV-P