MMS 22-S-M8-PNP
Interruptor magnético eletrônico
N.º de identificação 301032
Interruptor magnético eletrônico MMS, Ranhura em C
- Número de pontos de comutação: 1
- Tipo de comutação: PNP
- Contato normalmente aberto
- Comprimento do cabo: 30 cm
- Conexão elétrica: Conector M8, 3 pinos
- Voltagem nominal: 24 V
Detalhes técnicos
| Princípio de medição | magnético |
|---|---|
| Função de comutação | Contato normalmente aberto |
| Tipo de comutação | PNP |
| Número de pontos de comutação | 1 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | -20.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 80.0 |
| Display LED no sensor | sim |
| Tipo de tensão | DC |
| Voltagem nominal | 24.0 |
| Tensão operacional mín. | 10.0 |
| Tensão operacional máx. | 30.0 |
| Queda de voltagem [V] | 2.0 |
| Corrente máx. de comutação | 0.05 |
| Proteção contra curto-circuito | sim |
| Protegido contra inversão de polaridade | sim |
| Material da carcaça | PA |
| Conector do cabo/extremidade do cabo | Conector M8, 3 pinos |
| Comprimento do cabo L [cm] | 30.0 |
| Diâmetro do cabo D [mm] | 2.2 |
| Projeto do cabo (seção transversal do fio / número de fios) | 3x 0,05mm2 |
| Material da bainha do cabo | PUR |
| Raio de curvatura mín. (dinâmico) [mm] | 22.0 |
| Raio de curvatura mín. (estático) [mm] | 11.0 |
| Peso [kg] | 0.01 |
| Classe de proteção IP (sensor, plugado) | 67 |
| Aula de proteção | III |
| Resistência à emulsão de perfuração * | sim |
*Emulsões de corte testadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).