arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MMSK 22-S-NPN-SA 유사 그림

MMSK 22-S-NPN-SA

전자기 스위치

N.º de identificação 301045

전자기 스위치 MMS, 측면 케이블 콘센트 포함 버전, C 슬롯

  • 전환점의 수: 1
  • 스위칭 유형: NPN
  • 폐쇄기
  • 케이블 길이: 200 cm
  • 전기 연결: 와이어 스트랜드 열기
  • 정격 전압: 24 V
측정 원리 자기
전환 기능 폐쇄기
전환 유형 NPN
전환점의 수 1
최소 주위 온도 [°C] -20.0
최대 주위 온도 [°C] 80.0
센서의 LED 디스플레이
전압 유형 DC
정격 전압 24.0
최소 작동 전압 10.0
최대 작동 전압 30.0
전압 하강 [V] 2.0
최대 전환 전류 0.05
단락 방지
극성 반전 방지
하우징 재료 PA
케이블 커넥터/케이블 엔드 와이어 스트랜드 열기
케이블 길이 L [cm] 200.0
케이블 직경 D [mm] 2.2
케이블 디자인(와이어 단면/와이어 수) 3x 0,05mm2
케이블 덮개 재료 PUR
최소 휨 반경(동적) [mm] 22.0
최소 휨 반경(정적) [mm] 11.0
중량 [kg] 0.02
보호 클래스 IP(센서, 플러그드) 67
보호 클래스 III
측면 케이블 콘센트 포함 버전
* 컷팅 유제 테스트됨: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 및 Oemeta 760(1008339).